TIDA-050033

TIDA-050033

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-050033 muestra un diseño de fuente de alimentación de reserva para módulo PLC de medidores inteligentes. Mediante el uso de un rentable convertidor boost TLV61048, se amplía el voltaje de funcionamiento mínimo para maximizar la velocidad de uso de supercondensador. Se podría seleccionar un supercondensador de menor tamaño (menor capacitancia), por lo que se reduce la lista total de materiales (BOM).

Funciones
  • El supercondensador de menor tamaño se puede utilizar para lograr la misma entrega de carga
  • Gran eficiencia
  • Voltaje de funcionamiento mínimo del supercondensador: 1.3 V
  • Cargador lineal aproximadamente de 60 mA
Opciones de tensión de salida TIDA-050033.1
Tensión de entrada (Min) (V) 1.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 2.5
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) 2.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEU8.PDF (458 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM317.PDF (83 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM316.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM319.ZIP (1425 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFO9.ZIP (909 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM318.PDF (335 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM315.PDF (108 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV61048 — Convertidor boost no sincrónico de tensión de salida de 14 V en un encapsulado SOT-23

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560430 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 2 mm x 2 mm, 23.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Guía de diseño Smart Meter PLC Module Backup Power Supply Reference Design 29/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos