TIDA-050035

TIDA-050035

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un módulo de cámara compacto y escalable para sistemas automotrices de asistencia al conductor (ADAS) y otras aplicaciones de visión. Combina una cámara de imagen de 2 megapíxeles (2 MP) con un serializador de 4 Gbps y un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) de cuatro canales.

El módulo de cámara es un diseño de dos placas para ilustrar la flexibilidad y escalabilidad de los componentes de alimentación y serializador a múltiples sensores de imagen, con relación a la aplicación.

El serializador de 4 Gbps incorpora la tecnología SerDes FPD-Link III, que permite transmitir, de forma remota, datos de video sin comprimir a un sistema en un chip (SoC) o un sistema de procesamiento de visión artificial. Las señales de control bidireccionales y alimentación a través de coaxiales (POC) también se pueden transmitir al módulo de la cámara con un solo cable.

El circuito integrado de administración de potencia (PMIC) de la cámara permite un diseño compacto optimizado para la flexibilidad y el rendimiento térmico a través de la integración de tres convertidores buck y un regulador de caída baja (LDO) con tensiones de salida y secuenciación programables. Los supervisores y otros sistemas de control están integrados en cada carril para reducir aún más el número de componentes y el factor de forma general.

Funciones
  • PCB serializadora y de alimentación de 20 mm x 20 mm compatible con diversos sensores de imagen
  • Fuente de alimentación de alta eficiencia y bajo nivel de ruido
  • Aplicaciones de cámara de alta resolución con el dispositivo DS90UB953-Q1 de 4 Gbps
  • Sensor de imagen AR0233 de 2.6 megapíxeles de ON Semi™, con resolución Full HD, AD de 13 bits, MIPI de 4 carriles, RAW24, RAW20, RAW16, RAW14, RAW12
  • Conector coaxial único Rosenberger FAKRA para video digital, alimentación, control y diagnóstico
  • Capacidades de diagnóstico adicionales para activar el nivel de integridad de seguridad automotriz (ASIL)
Opciones de tensión de salida TIDA-050035.1 TIDA-050035.2 TIDA-050035.3 TIDA-050035.4
Tensión de entrada (Min) (V) 5 0 0 0
Tensión de entrada (Máx) (V) 18.3 5.5 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 3.5 2.8 1.8 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) .142 .026 .157 .058
Potencia de salida (W) .497 .0728 .2826 .0696
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEV5.PDF (2802 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM479.ZIP (222 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM478.ZIP (128 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM481.ZIP (3122 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFS4.ZIP (1231 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM480.ZIP (1433 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM477.ZIP (745 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB953-Q1 — Serializador FPD-Link III MIPI® CSI-2 de 2 MP para radar y cámaras de 2 MP/60 fps

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650320-Q1 — Circuito integrado de gestión de energía (PMIC) automotriz de 18 V y 800 mA con tres convertidores r

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650330-Q1 — PMIC de 18 V y 1.5 A con tres convertidores buck y un LDO para módulos de cámara para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650331-Q1 — PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650332-Q1 — PMIC automotriz de 18 V con tres convertidores buck y un regulador LDO para módulos de cámara

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650333-Q1 — PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B
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
* Guía de diseño Scalable Automotive 2-MP Camera Module Reference Design With Camera PMIC 24/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos