TIDA-050051

TIDA-050051

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia del módulo de cámara aborda la necesidad de cámaras pequeñas y de bajo costo en sistemas de asistencia al conductor (ADAS) automotrices al combinar un generador de imágenes de 8.3 megapíxeles con un serializador FPD™ Link III de TI de 4.16 Gbps. Además, proporciona una fuente de alimentación de circuito integrado de administración de potencia (PMIC) para ambos dispositivos en un formato ultrapequeño.

Este diseño incluye una interfaz serie de alta velocidad para conectar un módulo remoto de cámara automotriz a una pantalla o a un sistema de procesamiento de visión artificial con un cable coaxial único que transmite tanto datos de video RAW12 HDR de 8.3 MP como potencia.

Funciones
  • Diseño de espacio optimizado con fuente de alimentación integrada que cabe en una placa de circuito impreso (PCB) única de 20 mm x 20 mm
  • La fuente de alimentación integrada TPS650320-Q1 incluye tres convertidores reductores y reguladores de caída baja (LDO) para permitir la generación de alimentación de alta eficiencia y bajo nivel de ruido
  • Fuentes de alimentación compatibles con redes de pares (P2P) que permitan aplicaciones de seguridad funcional
  • Permite aplicaciones de cámara de hasta 8 MP/27 fps a través del DS90UB953-Q1
  • Sensor de imagen AR0820 de 8.3 MP de Onsemi que proporciona HDR RAW12, RAW14, RAW16, RAW20, RAW24
  • Conector coaxial único Rosenberger Fakra para video digital, alimentación, control y diagnóstico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUF05.PDF (1464 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMAU3.PDF (281 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAU2.PDF (157 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAU5.ZIP (1526 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG99.ZIP (965 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAU4.PDF (998 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAU1.PDF (412 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB953-Q1 — Serializador FPD-Link III MIPI® CSI-2 de 2 MP para radar y cámaras de 2 MP/60 fps

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650320-Q1 — Circuito integrado de gestión de energía (PMIC) automotriz de 18 V y 800 mA con tres convertidores r

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650330-Q1 — PMIC de 18 V y 1.5 A con tres convertidores buck y un LDO para módulos de cámara para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650331-Q1 — PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650332-Q1 — PMIC automotriz de 18 V con tres convertidores buck y un regulador LDO para módulos de cámara

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650333-Q1 — PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B
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
* Guía de diseño Automotive 8.3-MP POC Camera Module Reference Design with PMIC and FPD-Link III 29/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos