TIDA-050052

TIDA-050052

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA‑050052 es un diseño de referencia de convertidor buck de tensión VIN de 3 V a 17 V que utiliza el TPS62903 para aplicaciones que tienen un espacio de diseño muy limitado. El diseño de referencia reduce la tensión de entrada a una VOUT de 1,2 V y es capaz de suministrar hasta 3 A de carga con alta eficiencia y baja corriente de reposo. El inductor usado en este diseño es un inductor de 1 μH con aproximadamente 48 mΩ DCR. El tamaño total de la solución, incluidos todos los componentes externos, es de 25 mm2, lo que permite una conversión CC/CC muy eficiente, un tamaño de solución pequeño con la corriente inactiva operativa (IQ) más baja del sector.

Funciones
  • Solución total pequeña de 25 mm2
  • Densidad de potencia de 120 mA/mm2
  • Tensión de entrada de 3 V a 17 V
  • Corriente de salida continua de hasta 3 A
  • IQbaja: 4 μA típico
  • Temperatura de unión de funcionamiento de –40 °C a 150 °C.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEZ7.PDF (2793 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM913.PDF (926 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM912.PDF (130 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM915.ZIP (876 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG19.ZIP (76 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM914.PDF (400 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM911.PDF (129 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62903 — Convertidor buck de 3 V a 17 V, 3 A, con alta eficiencia y baja IQ en encapsulado QFN de 1.5 mm ×

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño High Power Density 17-V, 3-A Buck Converter Reference Design PDF | HTML 23/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos