TIDA-050057

TIDA-050057

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de fuente de alimentación es compatible con el carril VCCIN_AUX en la plataforma Intel® Alder Lake y Raptor Lake. El uso del controlador TPS51215A combinado con un amplificador operacional podría admitir las funciones de control, incluido el control VID, la línea de carga (LL) y el monitor de corriente (IMON). La posición para el intercalador de herramientas de prueba está reservada en este diseño de referencia para facilitar la evaluación.

Funciones
  • Realimentación de tensión diferencial
  • Tensión de salida flexible de 0.5 V a 2.0 V y VOUT de 0 V compatible con de 2 bits VID
  • Tiempo de arranque suave y tiempo de transición de la tensión de salida programables
  • Transitorio de carga mejorado con línea de carga de 2 mΩ (LL)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUE18.PDF (1348 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMB40.PDF (1225 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB39.PDF (133 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB42.ZIP (2047 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGB8.ZIP (1173 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB41.PDF (6787 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB38.PDF (1375 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS51215A — Controlador D-CAP2 monofásico con entrada de 3 V a 28 V y VID de 2 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9051 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 5 MHz, velocidad de subida de 15 V/μs, para aplicaci

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87355Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
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
* Guía de diseño Alder Lake and Raptor Lake VCCIN_AUX Rail in PC Applications Reference Design PDF | HTML 8/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos