TIDA-050060

TIDA-050060

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un módulo de cámara compacto y escalable para aplicaciones de cámaras automotrices. Combina una cámara de imagen de 2.9 megapíxeles (2.9 MP) con un serializador de 4 Gbps y un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) de cuatro canales.

El módulo de cámara es un diseño de dos placas para ilustrar la flexibilidad y escalabilidad de los componentes de potencia y serializador con distintos sensores de imagen. 

El circuito integrado de administración de potencia (PMIC) de la cámara permite un diseño compacto optimizado para la flexibilidad y el rendimiento térmico a través de la integración de tres convertidores buck y un regulador de caída baja (LDO) con tensiones de salida y secuenciación programables. Los supervisores están integrados en cada carril para reducir aún más el número de componentes y el factor de forma general.

Funciones
  • PCB serializadora y de alimentación de 20 mm x 20 mm compatible con diversos sensores de imagen
  • Fuente de alimentación de alta eficiencia y bajo nivel de ruido
  • Aplicaciones de cámara de alta resolución con el dispositivo DS90UB953 de 4 Gbps
  • Cámara IMX623 de 2.95 MP de Sony®, con resolución Full HD, AD de 12 bits, MIPI de 4 carriles, RAW12, RAW14, RAW16, RAW20, RAW24
  • Conector coaxial único Rosenberger FAKRA para video digital, alimentación, control y diagnóstico
  • Capacidades de diagnóstico adicionales para activar ASIL
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF06.PDF (1630 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMAQ8.ZIP (290 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAQ7.ZIP (190 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAR0.ZIP (3366 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG92.ZIP (1247 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAQ9.ZIP (1611 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAQ6.ZIP (415 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB953-Q1 — Serializador FPD-Link III MIPI® CSI-2 de 2 MP para radar y cámaras de 2 MP/60 fps

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650320-Q1 — Circuito integrado de gestión de energía (PMIC) automotriz de 18 V y 800 mA con tres convertidores r

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650330-Q1 — PMIC de 18 V y 1.5 A con tres convertidores buck y un LDO para módulos de cámara para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650331-Q1 — PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650332-Q1 — PMIC automotriz de 18 V con tres convertidores buck y un regulador LDO para módulos de cámara

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650333-Q1 — PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B
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
* Guía de diseño Automotive 3-MP Scalable Camera Module Reference Design with PMIC and FPD-Link PDF | HTML 18/08/2022

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-050036 — Diseño de ref. del módulo de cámara de 2 MP de uso automotriz para DMS y otros módulos de cámara

Desarrollo de software

Soporte de software
ALP — Software Analog LaunchPad™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos