TIDA-050073

TIDA-050073

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de fuente de alimentación de inversión admite una tensión de salida de 1.2 V a una corriente de hasta 3 A desde una entrada de 3.8 V a 30 V. Esta tensión de ondulación baja se requiere para muchas aplicaciones como convertidor analógico a digital (ADC), transceptor de radiofrecuencia (RF) y extremo frontal analógico (AFE). El uso del convertidor de potencia de TPS62933F en combinación con un filtro LC de segunda etapa permite un diseño muy sencillo de potencia de ondulación baja para crear una tensión de salida de 1.2 V a corrientes de 3 A.

Funciones
  • Amplitud pico a pico de ondulación de salida baja <1 mV
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3.8 V a 30 V
  • Corriente de salida continua de hasta 3 A
  • Modo de control de corriente máxima con compensación interna
  • Temperatura de unión de funcionamiento: De -40 °C a 150 °C
Opciones de tensión de salida TIDA-050073.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 3.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF58.PDF (1175 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMD18.PDF (202 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD17.PDF (157 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD20.ZIP (2723 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGN9.ZIP (614 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD19.PDF (671 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCR8.PDF (228 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62933F — Convertidor buck sincrónico de 3 A, 3.8 V a 30 V de entrada, con frecuencia de conmutación de 200 kH
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
* Guía de diseño 3.8V to 30V input, 3A, 1.2V low-output-ripple power supply with second stage filter reference design PDF | HTML 13/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos