TIDA-050074

TIDA-050074

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una potencia CA-CC de 140 W basada en nitruro de galio (GaN) con alta eficiencia y densidad de potencia. Admite tensiones amplias de entrada (de 90 VCA a 264 VCA) y de salida (de 5 V a 28 V). Está designado para la aplicación, como el diseño del adaptador para USB PD3.1 y el cargador para herramientas eléctricas.

Funciones
  • Amplio rango de potencia de salida de 5 V a 28V para aplicaciones USB PD3.1
  • La corrección del factor de potencia (PFC) está designada por el GaN simple de 120 mΩ de TI con controlador integrado y PFC UCC28056 con modo de transición (TM)
  • El bus avanzado de alto rendimiento (AHB) está designado por el GaN de medio puente de TI como dispositivo GaN de 170 mΩ/248 mΩ con controlador, cambio de nivel y diodo de arranque integrados
  • >94 % de eficiencia con una entrada de 115 VCA y >95.5 % de eficiencia con una entrada de 230 VCA
  • Diseño de alta densidad de potencia: 27.33 W/in³ con tamaño bits menos importantes (PCB): de 50 mm × 73 mm × 23 mm
Opciones de tensión de salida TIDA-050074.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 140
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC^Half Bridge
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF59.PDF (2386 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCR5.PDF (337 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCR4.PDF (166 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCR7.ZIP (2356 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGN8.ZIP (2900 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCR6.PDF (2060 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCR3.PDF (446 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28056 — Controlador CRM/DCM PFC de 6 pines de alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2610 — Semipuente de GaN de 650 V 170/248 mΩ para ACF con controlador, protección y detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3622 — FET de GaN de 700 V y 106 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados
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
* Guía de diseño 140W, GaN-Based USB PD3.1 Adapter Reference Design PDF | HTML 11/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos