TIDA-050080

TIDA-050080

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un circuito común en buses de CC de alta tensión (precarga) con componentes más nuevos, pequeños y rentables. Este diseño incorpora el controlador de interruptor aislado TPSI3100-Q1, que proporciona aislamiento reforzado entre dominios de tensión y no requiere una alimentación de polarización del lado secundario para accionar transistores de efecto de campo (FET). El TPSI3100-Q1 también ofrece comparadores digitales integrados para la detección de fallos que, en este diseño, se utilizan para la protección contra sobrecorriente. Este diseño está preparado para un sistema de gestión de baterías (BMS) de 800 V, pero también se puede implementar en sistemas de 400 V.

Funciones
  • Aislamiento reforzado de 5 kVRMS
  • Fuente de alimentación de polarización integrada
  • Admite arquitecturas de tren de potencia de 800 V
  • Proporciona un esquema de detección de sobrecorriente de bajo costo
  • Capaz de cargar un condensador de 2 mF a 800 V en 500 ms
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF73.PDF (971 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDB9.PDF (206 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDB8.PDF (155 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDC1.ZIP (1673 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGR8.ZIP (743 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDC0.PDF (729 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDB7.PDF (292 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Relés de estado sólido

TPSI3100-Q1 — Contr. conm. aislado reforzado, autom., alim. puerta de 17 V y comparadores aislados dobles
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
* Guía de diseño High-Voltage Passive Precharge With Overcurrent Protection Reference Design PDF | HTML 30/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos