TIDA-060008

TIDA-060008

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un circuito de conversión de señalización RS-232 a señalización RS-485. Esto permite la comunicación a larga distancia, ya que el alcance soportado por RS-232 es normalmente inferior a 50 pies (15.24 m), mientras que el alcance para RS-485 puede superar los 1000 pies (304.8 m). El diseño implementa la comunicación bidireccional semidúplex sin ninguna interferencia de software.

Funciones
  • Convierta la señalización RS-232 a RS-485 para una comunicación bidireccional semidúplex sin interferencias de software con la función de conexión en caliente.
  • Diseño de baja tensión. El diseño funciona tanto con alimentación de 3.3 V como de 5 V
  • Protección contra descargas elestrostáticas de nivel industrial
    • Puerto RS-232: IEC 61000-4-2, contacto de ±8 kV, aire de ±15 kV
    • Puerto RS-485: IEC 61000-4-2, contacto de ±30 kV, aire de ±30 kV; transitorio eléctrico rápido (EFT), IEC 61000-4-4, 50 A; sobretensiones, IEC 61000-4-5, 19 A.
    • Aislamiento: Protección de aislamiento de 5000 Vrms
  • Extienda la topología del sistema de punto a punto a multipunto
  • Longitud de cable hasta 1000 pies (304.8 m)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEI7.PDF (5287 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRX43.PDF (102 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX41.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX42.ZIP (1688 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEV9.ZIP (1859 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX44.PDF (459 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRX40.PDF (181 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Generadores de pulsos y retardo

SN74LVC1G123 — Multivibrador monoestable único reiniciable con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3221E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal único y 250 kbps con protección IEC-ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3232E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal doble y 250 kbps con protección IEC-ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3243E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 a 5,5 V multicanal de 500 kbps con protección IEC-ESD d

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3318E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 2.5 V y dos canales de 460 kbps con protección IEC-ESD de +/

Hoja de datos: PDF
Transceptores RS-232

TRS3386E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 a 5,5 V y 250 kbps con pin de alimentación lógica y protec

Hoja de datos: PDF
Transceptores RS-232

TRSF3221E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal único y 1 Mbps con protección IEC-ESD d

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRSF3232E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 1 Mbps con protección IEC ESD d

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1410 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección ESD IEC de ±18 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7842 — Aislador digital reforzado, 2/2, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada
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
* Guía de diseño Reference Design for Converting RS-232 Signaling to RS-485 Signaling 17/09/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos