TIDA-060009

TIDA-060009

Archivos de diseño

Información general

En este diseño, se describe cómo accionar una trampilla elevadora en un vehículo.

Se usa un motor de elevación BD con escobillas y un embrague electromagnético para accionar una trampilla elevadora típica accionada por engranajes. Este diseño incluye una alerta sonora, un indicador LED y un control direccional, que utiliza un accionamiento de motor automotriz y un interruptor del lado alto. Un excitador de compuertas controlado por corriente con control de velocidad de subida ayuda a mejorar la eficiencia del MOSFET y a disminuir los picos de conmutación.

Este diseño ofrece una implementación sencilla y robusta con un bajo número de componentes y un espacio de placa reducido en comparación con las soluciones basadas en relés.

Funciones
  • Funciona con un sistema de batería de automóvil de 12 V
  • Potencia de salida para trampilla elevadora hasta un máximo de 360 W
  • Potencia de salida para embrague hasta un máximo de 48 W
  • Modo de reposo de baja potencia con un consumo inferior a 55 µA
  • Protección contra sobrecorriente y cortocircuito mediante detección VDS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE84.PDF (8873 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWM6.PDF (498 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWM5.PDF (399 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWM8.ZIP (1332 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCER7.ZIP (287 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWM7.PDF (8660 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWM4.PDF (232 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8703-Q1 — Controlador de puerta inteligente de puente H de 47 V para automoción con control SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS1H100-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 100 mΩ y 1 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B82-Q1 — LDO con IQ ultrabaja de 300 mA, sin batería (40 V) con activación en grado-0 y grado-1 de AEC-Q100 p

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G17-Q1 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Automotive Trunk Lift Drive Reference Design 29/06/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos