TIDA-060014

TIDA-060014

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una implementación compacta de 96 canales aislados de entrada digitales que utilizan el ISO1212, un receptor aislado de entradas digitales. Este diseño muestra la función de limitación de corriente del dispositivo ISO1212, que tiene un mejor rendimiento térmico que las soluciones de optoacopladores tradicionales. Este diseño hace que una placa de entradas digitales con varios canales sea más compacta y reduce la temperatura de la placa (menos de 50 °C). El uso de un multiplexor y un decodificador con el dispositivo ISO1212 reduce el número de pines del microcontrolador de 96 a 8. El diseño se probó con señales de entrada de 100 kHz (200 kbit) por canal. El diseño consume menos de 7.3 W de potencia de entrada, lo que se traduce en una menor disipación de calor. Todas las señales están diseñadas para soportar descargas electrostáticas (ESD), transitorios eléctricos rápidos (EFT) y eventos de sobretensiones según la norma IEC6100-4.

Funciones
  • Módulo bidireccional de entradas digitales de 96 canales
  • Entradas de tensión: Rango de 24 VCC, limitado a 3.1 mA por canal
  • Diseño compacto y con bajo aumento de temperatura (<50 °C tras 1 hora) con los 96 canales encendidos
  • Opción de salida serial
  • Sometido al ensayo de sobretensión de 0.5 kV, 42 Ω de la norma IEC 61000-4-5 para líneas de señal industriales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEA4.PDF (4699 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWP5.PDF (238 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWP4.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWP7.ZIP (2899 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCES3.ZIP (1005 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWP6.PDF (6334 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWP3.PDF (1845 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

CD74HC4067 — Multiplexor analógico de 5 V, 16:1 y 1 canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Demultiplexores y decodificadores digitales

CD74HC238 — Demultiplexor decodificador de 3 a 8 líneas de inversión y no inversión CMOS Logic de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
Entradas digitales aisladas

ISO1212 — Receptor de entrada digital aislado de doble canal y 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 96-Channel Bidirectional Digital Input Module Reference Design for PLC 11/07/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos