TIDA-060027

TIDA-060027

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia propone una implementación de la combinación de fusibles de coeficiente de temperatura positivo (PTC) y dispositivos de corriente alterna de diodos de silicio (SIDAC) para mantener los transceptores vivos bajo exposición sostenida a alto voltaje. Destaca la capacidad de esta combinación particular de dispositivos de protección para transceptores RS-485.

Funciones
  • SIDAC de 15 V de bajo voltaje
  • Fusible PTC de 120/240 V
  • Almohadillas adicionales para pruebas alternativas de dispositivos
  • Cabezales para conexiones sencillas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUER9.PDF (1321 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM153.PDF (72 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM152.PDF (43 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM155.ZIP (399 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFL7.ZIP (1669 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM154.PDF (304 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM151.PDF (120 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1500 — Transceptor RS-485 de 5 V hasta 500 kbps con protección IEC ESD de ±8 kV
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
* Guía de diseño Protecting RS-485 Transceivers from Sustained High-Voltage EOS Reference Design 6/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos