TIDA-060030

TIDA-060030

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una solución de accionamiento de motor de puente H 1/2 de 3 fases con capacidad FET independiente que interactúa con cargas de solenoide que se encuentran en plataformas de motores de gasolina y diésel, como solenoides automotrices, motores bidireccionales de CC con o sin escobillas, motores de CC con escobillas unidireccionales y relevadores.

Los motores de combustión interna (ICE) serán el mayor mercado para las unidades de control de motores (ECU) hasta la aparición de los vehículos eléctricos híbridos, y las plataformas de motores pueden requerir hasta 60 salidas de uso general. El controlador de motor DRV8343-Q1 se presenta en este diseño y admite hasta 6 cargas independientes por dispositivo, con posibilidad de configuración para cualquier arquitectura de configuración de salida de carga.

Este diseño de referencia cuenta con 4 salidas distintas para mostrar la versatilidad del DRV8343-Q1: solenoide con configuración de pulsación-tracción, solenoide con controladores de puerta de lado alto/lado bajo y cargas independientes de lado alto/lado bajo. Estas cargas se accionan de forma independiente mediante un microcontrolador TMS320F28035 C2000 de 32 bits de alta eficiencia automotriz.

Funciones
  • Compatible con sistemas de uso automotriz 12 V o 24 V
  • Rango de funcionamiento de 5.5 V a 40 V continuo, hasta capacidad transitoria de 60 V
  • Capacidad de conducción de carga de corriente máxima 20 A
  • Controla hasta 6 cargas del motor de forma independiente en cuatro configuraciones de carga diferentes
  • Certificación AEC-Q100, nivel 1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEW6.PDF (8517 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM544.PDF (340 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM543.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM546.ZIP (5102 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFT7.ZIP (470 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM545.PDF (1523 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM542.PDF (415 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8343-Q1 — Controlador de puerta trifásico con batería de 12 V a 24 V para automoción con amplificadores de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR36006-Q1 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 0,6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B81-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activación para

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28035 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA
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
* Guía de diseño Automotive 12-V to 24-V Engine Load Interface Reference Design 7/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos