TIDA-060033

TIDA-060033

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia usa tres amplificadores de retroalimentación de corriente de alta velocidad y alto voltaje THS3491 para ofrecer un oscilación de voltaje sinusoidal de salida de 50 Vpp a 1 MHz, mientras mantiene un ancho de banda de señal (BW) grande de 100 MHz a una salida de 20 Vpp. La oscilación de alta tensión de salida se logra modulando las tensiones de la fuente de alimentación del amplificador con respecto a la salida, utilizando una técnica conocida como arranque. Esta técnica amplía efectivamente el rango de fuente de alimentación utilizable del amplificador, manteniendo las condiciones de funcionamiento recomendadas en todo momento.

Funciones
  • Oscilación de tensión de salida alta: > 50 Vpp a 1 MHz
  • Tensión de alimentación máxima: ±32 V
  • Unidad de carga de alta capacidad de 100 pF a 1000 pF
  • Gran ancho de banda de la señal: Factor de forma pequeño escalable de 100 MHz para 20 Vpp para múltiples subsistemas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEW8.PDF (1615 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMAP3.PDF (219 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAP2.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAP5.ZIP (1162 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG89.ZIP (678 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAP4.PDF (1670 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAP1.PDF (233 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS3491 — Amplificador de corriente de salida de alta potencia a 900 MHz
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
* Guía de diseño Bootstrap High-Output Voltage-Extension Reference Design PDF | HTML 5/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos