TIDA-060040

TIDA-060040

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-060040 demuestra un método para la codificación de ángulos absolutos típico en aplicaciones de control de motores de precisión, como el control de brazos robóticos. La codificación angular puede lograrse utilizando múltiples tecnologías de detección magnética. Esto se hace al detectar dos componentes vectoriales de densidad de flujo magnético, campo B, que están naturalmente 90° fuera de fase. Al girar el imán, las entradas del sensor son sinusoidales, lo que permite realizar cálculos utilizando propiedades trigonométricas.

Sin embargo, debido a las características eléctricas y mecánicas del sistema, a menudo es necesario corregir el resultado final para lograr la mayor precisión. Normalmente, en la mayoría de las aplicaciones de control de motores de precisión, el error del objetivo final es inferior a 0.1°. Este diseño explora el proceso de selección de un imán, la determinación de su colocación y la corrección de las imperfecciones del sistema para lograr una medición angular de gran precisión.

Funciones
  • Medición del ángulo en alineaciones en el eje, en el plano y fuera del eje para una alineación flexible y la colocación del sensor
  • Proceso de calibración para una exactitud de 0.1°
  • Comunicación digital SPI o salida analógica seleccionables
  • Archivos de diseño con orientación para la colocación de sensores
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUC07.PDF (1494 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMA60.PDF (192 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA59.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA62.ZIP (2571 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG50.ZIP (879 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA61.PDF (561 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA58.PDF (242 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores lineales de efecto Hall

DRV5055 — Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de posición lineal y angular multieje

TMAG5170 — Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie
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
* Guía de diseño Abs. Angle Encoder Ref. Des. W/ Hall-Effect Sensors for Precise Motor Pos. Cont. PDF | HTML 16/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos