Este diseño de referencia para el subsistema de audio de un robot humanoide contiene una interfaz de micrófono digital de 8 canales. Este se procesa en un único flujo de datos TDM mediante el convertidor PDM a TDM de alto rendimiento PCMD3180-Q1. Además, incluye un amplificador de audio de clase D de entrada digital TAS6511-Q1 para suministrar una potencia de salida de 50 W a una carga de 2 Ω.
Funciones
- 50W output power delivered through a 2Ω load
- 8-channel pulse density modulation (PDM) microphones simultaneous conversion
- 4 × 4 QFN pad-down solutions reducing size and eliminating bulky heatsinks
- 4.5V to 19V input voltage range
- High-efficiency, low power draw devices, extending battery runtime
- Programmable digital volume control
- External ASI and I2C headers for connection with system processor
- Bill of materials (BOM) size highlighted