TIDA-080006

TIDA-080006

Archivos de diseño

Información general

Este diseño electrónico de referencia DLP3034-Q1 controla un proyector DLP que puede iluminar una película de fósforo integrada en el interior de un cristal para crear una ventana transparente. La película de fósforo es transparente en condiciones normales, pero se convierte en una pantalla colorida cuando se activa con la luz de 405 nm del proyector DLP3034-Q1.

Funciones
  • Conjunto de chips DLP3034-Q1 apto de uso automotriz
  • Admite iluminación LED de 405 nm
  • Controlador LED controlado por corriente
  • Admite 1 o 2 canales de color LED
  • Admite hasta 4 A y 9 V por canal
  • Entrada 12-V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUER2.PDF (864 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM437.ZIP (456 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM436.ZIP (158 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM439.ZIP (2529 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFR5.ZIP (1315 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM438.ZIP (3273 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM435.ZIP (384 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28023-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 50 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
Controladores y conductores de DLP

DLPC120-Q1 — Controlador de dispositivos digitales de microespejos DLP® para automoción para el chipset DLP3030-Q

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD de visualización interior

DLP3034-Q1 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® automotriz de 0.3 pulgadas y 405 nm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65100-Q1 — Fuente de alimentación LCD de 2.7 V a 5.8 V para automoción con convertidor elevador, bomba de carga

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28023 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño 405-nm DLP® Automotive Transparent Window Display Electronics Reference Design 27/01/2020

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-080004 — Diseño de referencia de controlador LED y electrónica para pantallas de realidad aumentada

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos