TIDA-080008

TIDA-080008

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia describe las características, el funcionamiento y el uso del controlador LED/láser. Este controlador contiene nuestro TPS92641 IC configurado como una solución de controlador de estado sólido que proporciona una salida de corriente regulada de 3 canales para controlar 3 dispositivos de estado sólido. Se utiliza una topología de convertidor buck sincrónico (reductor) de inductor único de alta eficiencia. Este diseño de referencia incluye las especificaciones del controlador, un diagrama esquemático, ilustraciones de diseño de PCB, la configuración de prueba recomendada y una lista de materiales para ayudar al usuario final a implementar el controlador en su aplicación específica.

Funciones
  • Alto brillo
  • Lista de materiales (BOM) de bajo costo
  • Compatible con la arquitectura de bombas de lado superior
  • Buen rendimiento
  • Factor de forma pequeño
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEW9.PDF (1312 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM566.ZIP (101 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM565.PDF (94 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM568.ZIP (193 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFU2.ZIP (292 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM567.ZIP (2021 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM564.PDF (272 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPA100 — Controlador DLP® para DLPC4420, DLPC4430 y DLPC7540

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

TPS92641 — Controladores reductores síncronos para accionamiento LED de atenuación de precisión con controlador
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
* Guía de diseño Display LED Driver Reference Design PDF | HTML 24/04/2020

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01347 — Diseño de referencia de pantalla de alto brillo 4K UHD con tecnología TI DLP® TIDA-01474 — Diseño de referencia de TV láser de 1080 p

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos