TIDA-080010

TIDA-080010

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia presenta el conjunto de chips de dispositivo de microespejo digital (DMD) cercano a UV de 0.3 pulgadas y 3.6 megapíxeles de los productos DLP® Pico® para impresoras 3D. El diseño incorpora el DMD DLP300S o DLP301S 2560 x 1440 (WQHD), el controlador de pantalla DLPC1438 y el controlador PMIC/LED DLPA2005. El controlador de impresora 3D DLPC1438 admite un funcionamiento confiable de los dispositivos de microespejo digital (DMD) DLP300S y DLP301S para aplicaciones de impresora 3D DLP. El controlador DLPC1438 proporciona una interfaz conveniente entre la electrónica del usuario y el DMD para permitir impresoras 3D DLP rápidas, confiables y de alta resolución.

Funciones
  • Controlador digital para DMD de 0.3 pulgadas y 3.6 megapíxeles
  • Modos gamma lineales optimizados para optimizar la uniformidad de la iluminación y la impresión en escala de grises
  • Tiempo de exposición programable
  • Salida de escala de grises monocroma de 8 bits
  • Control de corriente LED programable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF08.PDF (805 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCH5.ZIP (409 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCH4.PDF (143 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCH7.ZIP (484 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGL7.ZIP (3988 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCH6.PDF (6053 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCH3.PDF (509 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPC1438 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP300S y DLP301S (DMD)

Hoja de datos: PDF
DMD con UV (<420 nm)

DLP300S — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® cercano a UV, WQHD y de 0.3 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD con UV (<420 nm)

DLP301S — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® cercano a UV de alta potencia WQHD de 0.3 pulgadas
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
* Guía de diseño 3.6-Megapixel 3D Printer Reference Design PDF | HTML 5/01/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos