TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

Archivos de diseño

Información general

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE is a Bluetooth Smart reference design for long range applications. Use the CC2590 range extender to increase output power and improve sensitivity and thus achieve much longer range.

Funciones
  • Use Bluetooth low energy technology for long range applications
  • Connect your solution to the Internet of Things (IoT)
  • Over-the-air upgrades from phone/tablet to equipment
  • Use a smartphone instead of local display for:
    • More information, historical data, etc.
    • More intuitive set-up and configuration
    • Easy remote access to data
    • Personal operator/user setup and configuration
  • This circuit design is tested and includes firmware, GUI, demo and getting started guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU676.PDF (666 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRC13.PDF (119 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC795.ZIP (819 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC12.PDF (415 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC2590 — Extensor de rango de 2,4 GHz con potencia de salida de hasta +14 dBm

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Long-Range Bluetooth Low Energy Design Guide 22/12/2014
Nota sobre la aplicación AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541 13/03/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos