TIDC-CC2650-UTAG

TIDC-CC2650-UTAG

Archivos de diseño

Información general

The SimpleLink™ Bluetooth® Smart CC2650 uTag (or microtag) is an ultra-compact reference design for the SimpleLink CC26xx device family. The reference design is suitable for any Internet of Things (IoT) application requiring minimal footprint such as Bluetooth® Smart beacons, medical applications and environmental wireless sensing for home automation.

Funciones

 

  • Ultra-compact PCB layout
  • Onboard accelerometer and temperature sensor
  • Small-size chip antenna
  • Designed for Bluetooth Smart development

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB25.PDF (1198 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ72.PDF (46 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJ71.PDF (197 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ74.ZIP (369 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBJ1.ZIP (78 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJ73.PDF (219 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJ70.PDF (33 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura digitales

TMP102 — Sensor de temperatura digital de 2 °C, I2C/SMBus en encapsulado 2.56 mm2

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
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
* Guía de diseño CC2650 uTag (Micro-Tag)–Ultra-Compact Bluetooth Smart Design Guide 13/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos