TIDC-CC2650RC

TIDC-CC2650RC

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de control remoto multiestándar CC2650 de SimpleLink™ es una solución todo en uno para el desarrollo de controles remotos multiestándar Bluetooth® baja energía basados en voz, ZigBee® RF4CE™ o controles remotos multiestándar. El diseño de referencia demuestra el diseño recomendado para el desacoplamiento y la radiofrecuencia (RF) con el fin de lograr el mejor rendimiento de radiofrecuencia (RF). El diseño utiliza componentes discretos para el balun y el filtro y una antena F PCB invertida que ofrece un buen rendimiento a un bajo costo.

Funciones
  • Diseñado para cumplir con las especificaciones ETSI (EN300328) y FCC (FCC Parte 15.247)
  • Conectividad multiestándar, Bluetooth baja energía y Zigbee RF4CE
  • Funciones avanzadas como comandos activados por voz y búsqueda
  • Potencia ultrabaja con baja corriente activa y de reposo, tiempos de arranque rápidos y conmutación rápida entre modos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBZ3.PDF (3696 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMI1.PDF (37 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMI0.PDF (274 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMI3.ZIP (11610 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCC7.ZIP (347 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMI2.PDF (472 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMH9.PDF (1453 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de carga

TPS22910A — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con activación activa baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74LV164A — Registros de desplazamiento en serie de 8 bits y salida en paralelo
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
* Guía de diseño CC2650 Remote Control Design Guide 22/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos