TIDEP-0097

TIDEP-0097

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia automotriz, basado en el procesador Jacinto™ DRA71x de TI, se centra en el ahorro de costos a nivel de sistema. El diseño de seis capas reduce los costos de la placa de circuito impreso mediante un esquema optimizado de liberación de vías, integración de funciones clave y una red de distribución de potencia optimizada. Se pueden agregar o eliminar funciones según los requisitos del producto final. Este diseño está orientado a aplicaciones como el infoentretenimiento y el clúster digital reconfigurable, y es compatible con HDMI, USB3.0/2.0, amplificadores TAS6424 digitales de clase D, interfaz FPD-Link y varias otras funciones. Incluye una entrada de 12 V con un solo circuito integrado de administración de potencia. Además, se incluye un kit de desarrollo de software basado en Linux, Android o QNX.

Funciones
  • El procesador Jacinto DRA71x de TI con funciones integradas ayuda a los clientes a diseñar sistemas de infoentretenimiento y clústeres rentables y ricos en funciones de nivel básico (audio de pantalla)
  • Procesador basado en ARM Cortex-A15 con velocidades de 600 MHz, 800 MHz y 1 GHz, así como opciones de gráficos 3D/2D, C66x DSP y Cortex M4
  • Kit de desarrollo de software (SDK) del procesador para desarrollo en Linux, Android y QNX
  • Las funciones de ahorro de costos incluyen diseño de hardware de seis capas, soporte de cámara posterior, integración de sintonizador con radio definida por software, amplificador de clase D y soporte de audio multizona
  • Incluye el circuito integrado de administración de potencia TPS65919 de TI y el amplificador de audio TAS6424 de clase D.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDN2.PDF (1264 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTS3.PDF (119 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTS2.PDF (51 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVL7.ZIP (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTS5.ZIP (5106 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE26.ZIP (938 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTS4.PDF (1128 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTS1.PDF (944 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

DRA710 — Procesador SoC Arm Cortex-A15, 600 MHz, gráficos para infoentretenimiento y tablero de instrumentos

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para uso automotriz

TAS6424-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada digital de 4.5 a 26.4 V, 75 W, 2 MHz y 4 can

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC811R-Q1 — Transceptor de capa física Ethernet PHYTER™ 100BASE-T1 para automoción de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC811S-Q1 — Transc. PHY ethernet 100BASE-T1 de baja pot. y gr. 1 p/autom. c/equipo de herr. de sop. y diag. x

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB921-Q1 — Serializador FPD-Link III a color de 24 bits y 5 MHz a 96 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65919-Q1 — IC de administración de potencia (PMIC) con 4 bucks y 4 LDO de 3.15 V a 5.25 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Cost-Effective In-Vehicle Infotainment System Reference Design 29/11/2017
Guía del usuario DRA71x Cost Effective Automotive Reference Design 1/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos