TIDEP-0103

TIDEP-0103

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia basado en Linux® demuestra la alta fiabilidad y baja latencia de las comunicaciones de red para equipos de automatización de subestaciones en redes de transmisión y distribución de redes inteligentes. Este diseño de referencia es compatible con la especificación del protocolo de redundancia paralela (PRP) en la norma IEC 62439. Este enfoque único es una alternativa de menor costo a las matrices de puertas programables de campo y proporciona la flexibilidad y el rendimiento necesarios para agregar funciones como la compatibilidad con la norma 61850 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) sin componentes adicionales.

Funciones
  • Cumple con la especificación IEC 62439-3, cláusula 4, para comunicaciones de protocolo de redundancia paralela-Ethernet
  • Filtración del tráfico basada en identificadores de red de área local virtual (VLAN), compatibilidad con multidifusión y difusión, y mecanismo integrado de prevención y supervisión de tormentas.
  • Tiempo de recuperación cero en caso de fallo en la red
  • Ethernet de 100 Mbps de doble puerto y dúplex completo
  • La solución totalmente programable proporciona una plataforma para la integración de aplicaciones adicionales basadas en Linux
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDQ0A.PDF (2301 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC de redes industriales y multimedia

AM5716 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5718 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5726 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5728 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia
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
* Guía de diseño Parallel Redundancy Protocol Ethernet Reference Design for Substation Automation (Rev. A) 17/05/2018
Artículo técnico Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 27/06/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDEP-0096 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas de alta disponibilidad para automatiza TIDEP0053 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto TIDEP0054 — Diseño de referencia de Ethernet del protocolo de redundancia paralela (PRP) para la automatización

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X — SDK del procesador para procesadores AM57x Sitara: compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos