TIDEP-01036

TIDEP-01036

Archivos de diseño

Información general

Este diseño proporciona una referencia de factor de forma pequeño y bajo costo para una aplicación final de apertura con el pie (KTO) basada en AWRL1432, el sensor de radar de 77 GHz de chip único de TI para automoción. El dispositivo AWRL1432 ejecuta un algoritmo de detección de gestos basado en el aprendizaje automático que detecta la patada y activa una compuerta de elevación, un maletero o puerta deslizante de potencia en un automóvil.

Funciones
  • Soporte de conexión de baterías de 12 V para automoción
  • Diseño de factor de forma muy pequeño (36 mm × 24 mm)
  • Antena amplia con campo de visión (FoV): 120°
Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF96.PDF (1199 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDF4.PDF (316 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDF3.PDF (161 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDF6.ZIP (812 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGS5.ZIP (5382 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDF5.ZIP (1180 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDF2.PDF (631 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWRL1432 — Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR43620-Q1 — Regulador reductor síncrono automotriz de 3 V a 36 V, 2 A, baja EMI con baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628502-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.7 V a 6 V y 2 A en encapsulado SOT583

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores LIN

TLIN1021A-Q1 — Transceptor de LIN protegido contra fallas con inhibición y activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño mmWave Radar Sensor Kick-to-Open Reference Design PDF | HTML 25/10/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-L-SDK — Software para xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844 y xWRL6843
Herramienta de programación de software
UNIFLASH — Herramienta de programación flash UniFlash

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos