TIDEP-01037

TIDEP-01037

Archivos de diseño

Información general

Se trata de un diseño de baja potencia y de referencia de factor de forma pequeño. Se basa en AWRL6432, el sensor de radar de 60 GHz de chip único de TI para automoción. El diseño utiliza material de PCB de alto rendimiento de RF y está diseñado para aplicaciones finales de detección en cabina, como la detección de presencia infantil y la detección de intrusos. El dispositivo AWRL6432 ejecuta algoritmos de presencia y detección basados en aprendizaje automático para detectar y clasificar a los ocupantes del vehículo.

Funciones
  • Soporte de conexión de baterías de 12 V para automoción
  • Diseño de factor de forma pequeño (18 mm × 55 mm)
  • FOV de antena amplia (120° x 120°) y ganancia máxima de 6.5 dBi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFC3.PDF (1274 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDQ9.PDF (374 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDQ8.PDF (159 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDR1.ZIP (7495 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGU7.ZIP (1177 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDR0.PDF (3292 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDQ7.PDF (799 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWRL6432 — Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN3404-Q1 — Transceptor CAN con velocidad de datos flexible (FD) de 3.3 V y modos de apagado y de espera para au

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650365-Q1 — PMIC automotriz de 35 V con tres convertidores buck y un regulador LDO para radar hasta ASIL B
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
* Guía de diseño Low-Power In-Cabin Reference Design PDF | HTML 10/01/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos