TIDEP0019

Información general

Se demuestra una implementación simplificada y de bajo costo de un controlador de compartimiento de la subestación IEC 61850 ejecutando la pila Triangle Microworks IEC 61850 de manera eficiente en la plataforma TI AM335X con una definición de capa de destino Linux. Se pueden construir muchas aplicaciones diferentes de automatización de subestaciones sobre la plataforma AM335X y la demostración de la pila 61850.

Funciones
  • Se implementa un controlador de compartimiento de la subestación que incluye 1 disyuntor, 2 desconectores y un servidor 61850 en una tarjeta BeagleBone con Demo Cape 61850
  • La corriente y la tensión se pueden ajustar mediante potenciómetros de la Demo Cape 61850 y el disyuntor disparará si se superan los límites de sobretensión o sobrecorriente
  • El controlador de compartimiento incluye una función de bloqueo que no permite que los desconectores cambien la corriente mientras el disyuntor está cerrado
  • La aplicación Client 61850 se ejecuta en el kit básico de TI, implementando una interfaz hombre-máquina (HMI) que envía solicitudes de operación IEC 61850 al controlador de compartimiento de la subestación
  • Una interfaz gráfica del usuario (GUI) de Client 61850 independiente está disponible para informar del estado y enviar comandos de operación al controlador de compartimiento de la subestación
  • Este subsistema es para fines de demostración e incluye una interfaz gráfica de usuario, aplicación y guía de diseño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU494.PDF (193 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRA18.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC559.ZIP (28 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRA19.ZIP (420 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRA17.PDF (183 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC de redes industriales y multimedia

AM3351 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet 1 GB, pantalla

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3352 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet de 1 GB, pantalla, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3354 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3356 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3357 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
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
* Guía de diseño IEC 61850 Demo of Substation Bay Controller on Beaglebone Cape Design Guide 28/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos