TIDEP0020

Información general

The Sitara AM437x simplified power sequence feature provides flexibility to power designers. This reference design implementation is a BOM-optimized discrete power solution for the AM437x processor with a minimal number of discrete ICs and basic feature set. The solution represents a baseline of a discrete power solution that can be extended for additional features and capabilities of the AM437x processor.

 

Funciones
  • Simplified, BOM-optimized discrete power solution for the Sitara AM437x processor.
  • AM437x includes an integrated LDO that simplifies processor power sequencing requirements.
  • Systems without controlled power down can greatly benefit from this feature since the integrated LDO always ensures power up/down sequencing is met for VDDS and VDDSHVx supplies
  • The TLV62565 step down converter provides the 3.3 volt supply and the TLV62080 provides the 1.1 volt supply.
  • Two TLV702xx low drop out regulators (LDOs) provide the 1.5-V and 1.8-V supplies.
  • TLV803M voltage supervisor keeps the processor in reset until all rails are operational and to reset the processor when input power is lost.
  • This design is tested and includes schematics, BOM, design guide, and test data.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRAN2.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAN3.ZIP (43 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRAN1A.PDF (53 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV62080 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62565 — Convertidor Buck de 1.5 A en paquete SOT23

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4376 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4377 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4379 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TLV803 — Supervisor de tensión de 3 pines (IC de reinicio), con reinicio activo-bajo y de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) 1/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos