TIDEP0024

Información general

This low power mode implementation realizes processor power consumption less than 0.1 mW while keeping LPDDR2 memory in self refresh consuming ~ 1.6 mW. The system solution is comprised of AM437x Sitara processor, LPDDR2 memory and TPS65218 power management IC and optimized for new low power mode along with support for legacy low power modes. The processor power is minimized by turning off all the processor power supplies except RTC power supply. System power state transitions including power supply control can be performed by single interface signal (PMIC_PWR_EN signal) with PMIC register programming.

Funciones
  • Suspend to RAM with the lowest system power mode
    • AM437x in RTC-only mode
    • TPS65218 in suspend state
    • LPDDR2 in self refresh
  • System can resume back to the state it was before suspending
  • RTC-only suspend power consumption
    • AM43x + TPS65218: < 0.1 mW
    • Typical 2Gb LPDDR2: 1.6 mW
  • Suspend Events by:
    • By programming RTC registers
    • By setting up the RTC alarm
  • Resume Events:
    • RTC alarm goes off
    • PMIC push button or AC power detection
  • Resume Time
    • < 300 msec hardware latency
    • < 1 sec for software to resume to previous state (depending on application use case)
  • This design is tested and includes schematics, BOM, and design guide.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU571.PDF (57 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAX0.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAX1.ZIP (212 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRAW1.PDF (69 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS63010 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS781 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA e IQ ultrabaja, con activación

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65218 — Administración de energía IC (PMIC) para FPGA y SoC de ARM® Cortex™-A8/A9

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4376 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4377 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM4379 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto
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
* Guía de diseño AM437x Low-Power Suspend Mode With LPDDR2 Design Guide 3/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos