TIDEP0037

Información general

HEVC is an efficient, but processing intensive video standard, that is said to double the data compression ratio compared to H.264 / MPEG-4 at the same level of video quality. This design shows how a power efficient, soft H.265 / HEVC solution, that scales across resolutions, frame rates & profiles, can be implemented in real time using one or more TMS320C6678 devices.  A specific use case of a single channel HEVC 720p30 real time encoder and single channel HEVC 1080p60 real time decoder is also included.  TI’s HEVC C66x HEVC encoder shows a bitrate saving, for the same visual quality, of greater than 40% compared with TI’s H.264 x encoder. TMS320C66x DSPs support both audio and video codecs.

Funciones
  • The TIDEP0037 reference design is tested, and includes a hardware reference (EVM), software and a user's guide.
  • TMDSEVM6678 EVM for a high performance, cost-efficient, standalone development platform, using the TMS320C6678 high-performance DSP based on TI's C66x Keystone multicore architecture.
  • This design includes schematics, design files, and a bill of materials.
  • HEVC/ H.265 encoder and decoder, MCSDK framework and other software packages
  • Design guide discusses performance and scalability across DSP cores and devices to achieve desired HEVC configuration
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA83A.PDF (427 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFT4.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFT6.ZIP (699 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAL6.ZIP (6050 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFT5.ZIP (4216 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFT3.PDF (234 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRFT2.PDF (1122 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

66AK2H06 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 2x Arm, núcleos A15, 4x C66x DSP núcleos

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

66AK2H12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 4x Arm, núcleos A15, 8x C66x DSP núcleos

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

66AK2H14 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 4x Arm, núcleos A15, 8x C66x DSP núcleos, 10 GbE

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6674 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 4 núcleos y alto rendimiento

Hoja de datos: PDF
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6678 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 8 núcleos y alto rendimiento

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Using TMS320C6678 to Implement H.265/HEVC Design Guide (Rev. A) 19/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos