TIDEP0038

Información general

Vision analytics is a critical function for many industrial automated applications including machine vision, inspection automation, surveillance and image processing.  This hardware/software design kit is optimized for vision analytic based applications and provides the all of hardware design elements, along with the C, C++ based foundational software to get the reference design up and running quickly, yet with the flexibility for the developer to focus on adding differentiated application algorithms and features.

Funciones
  • Offers a Vision Development Kit (VDK)from CriticalLink, LLC that is a complete hardware and software framework designed to accelerate the development of vision applications
  • Includes both a Xilinx Spartan 6 FPGA and a TI OMAP-L138 dual core processor
  • Is based on Critical Link's production-ready MityDSP-L138F System on Module (SOM)
  • Offers source design files for the base Industrial I/O card and the camera expansion cards
  • Offers easy interface to OMAP-L138-based SOM
  • Vision algorithm software including color space conversion, edge detection, convolution and customer processing blocks along with TI’s image processing library software in source code
  • Offers ARM based GUI software
  • Supports several vision sensor cameras in monochrome or color format
  • Offers a wide variety of standard peripherals supported including ENET, USB, SATA and LCD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA69.PDF (657 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFU3.PDF (261 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFU4.PDF (618 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFU1.ZIP (254 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFU5.ZIP (4860 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRFU6.ZIP (16814 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRFT9.PDF (90 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRFU0.PDF (242 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DAC de audio

DSD1791 — DAC de audio estéreo y SNR de 113 dB (control H/W)

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales para audio

OPA2134 — Amplificador operacional de audio SoundPlus™; con baja distorsión, bajo ruido y precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS5430 — Convertidor reductor con entrada de 5.5 V a 36 V, 3 A y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TFP410 — Transmisor/serializador DVI TMDS de 165 MHz y circuito integrado Panelbus™

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2041B — Interruptor de alim. USB con carga de 0.5 A, prec. ILIMIT ±25 %, 2.7 V a 5.5 V y 70 mΩ, activa-baja

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

OMAP-L138 — DSP de punto flotante de baja potencia C674x + procesador Arm9 - hasta 456 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS232E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 5 V de doble canal y 250 kbps con salida de +/-9V y protecci

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TLV803 — Supervisor de tensión de 3 pines (IC de reinicio), con reinicio activo-bajo y de drenaje abierto
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
* Guía de diseño Vision Analytics OMAPL-138-Based HW and SW Reference Platform Design Guide 23/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos