TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD

TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD

Archivos de diseño

Información general

This solution implements a batteryless keyboard using Near Field Communications (NFC) technology. The core part of this solution is TI’s dynamic NFC tag that can be read and written to by a host microcontroller. Mobile phones that support NFC can quickly discover and recognize this keyboard and then build a connection between the keyboard and application. This design is a battery-less system (i.e., does not require a battery to operate), which enables customers to build products with optimized dimensions (e.g., thin keyboards) and of lighter weight (e.g., easier to carry).

Funciones
  • Battery-less solution
  • Standard PC/AT keyboard character set
  • More than 400 characters /min input capability
  • About 20 mW power consumption for both ultra-low-power MSP MCU and RF430CL330 tag
  • Low-cost PCB coil antenna for power harvesting
  • Android test tool and InputMethod application provided
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR747.PDF (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR746.PDF (72 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDC471.ZIP (671 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430FR5739 — MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Batteryless Near Field Communication (NFC) Keyboard User's Guide 17/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos