TIDM-DCDC-LED

TIDM-DCDC-LED

Archivos de diseño

Información general

Ideal for automotive, outdoor, entertainment, retail, and decorative lighting applications, the Multi-String LED Lighting design implements independent multi-string LED lighting with high resolution dimming. The LED driver consists of a microcontroller-controlled DC/DC Sepic Power stage and eight independently dimmable LED strings complete with overcurrent and overvoltage protection.

Funciones
  • Independently drive up to 8 high brightness LED strings with wide range dimming control
  • Suitable design reference for high brightness LED applications. DC/DC LED driver power supply consists of a DC/DC SEPIC power stage and 8 PWM-controlled LED dimming stages
  • DC/DC LED driver power supply supports 12 – 36 VDC input and 1 A max current output per LED string
  • Overcurrent and overvoltage protection to safeguard board components from damaging current levels
  • Precise LED dimming control and efficient power stage control made possible by the C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 microcontroller
  • LED lighting reference platform is available for purchase and includes hardware platform, software examples and libraries, graphical user interface (GUI), technical application notes, and step-by-step theory-based user guides

NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "DC/DC LED Developer’s Kit" under the Development Tools -> Lighting section.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRAM8.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC635.ZIP (1208 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAM9.PDF (282 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAN0.PDF (259 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7240C — Aislador digital de 4 canales, 4/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7242C — Aislador digital de 4 canales, 2/2

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV272 — Amplificador operacional doble de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA354 — Amplificador operacional simple CMOS de E/S de carril a carril a 250 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS730 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS795 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

PTN78000W — Regulador de conmutación ajustable de 1.5 A con entrada amplia

Hoja de datos: PDF
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28035 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación LED Lighting & DC/DC Conversion Control Integrated on One C2000 Microcontroller 17/09/2013
Guía del usuario DC/DC LED Lighting Developer’s Kit Hardware Reference Guide 1/10/2010
Más documentación DC/DC LED Lighting Quick Start 10/05/2010

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos