TIDM-EKG-PULSE

TIDM-EKG-PULSE

Archivos de diseño

Información general

This reference design details non-invasive optical plethysmography - pulsoximetry - using the MSP430FG437 microcontroller (MCU). The pulsoximeter consists of a peripheral probe combined with the MCU displaying the oxygen saturation and pulse rate on a LCD glass. The same sensor is used for both heart-rate detection and pulsoximetering in this application. A custom LabVIEW GUI has been developed for this application to display the heart signal, heart rate and % SaO2 number. All the necessary files and steps to get this GUI up and running have been provided along with this report.

Funciones
  • Single-chip solution with integrated analog front-end for diode drive and measurement
  • USB communication interface for PC connectivity
  • Built-in connectivity for addition of wireless communication using CCxxxx EMK transceivers
  • NellcorTM probe compatible hardware interface
  • Based on original design "A Single-Chip Pulse oximeter Design Using the MSP430" (SLAA274)
  • This application report uses the MOD-PULSE Pulse oximeter and Heart-Rate Monitor using the MSP430FG439 development board by OLIMEX Ltd.
  • This reference design is tested and includes software, hardware design files, documentation & PC GUI (LabView)

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLAR081.PDF (91 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLAC608.ZIP (147 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC618.ZIP (921 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

SLAR080.PDF (292 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FG439 — MCU de 8 MHz con 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 128 s

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Revised Pulse Oximeter Design Using the MSP430 3/06/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos