TIDM-ENERGY-WATCHDOG

TIDM-ENERGY-WATCHDOG

Archivos de diseño

Información general

El diseño de Vigilancia de Energía es una herramienta completa utilizada para medir y mostrar el consumo de energía de una carga individual en un edificio inteligente como los electrodomésticos principales. Con esta herramienta, los ingenieros pueden evaluar rápidamente la solución de TI, una aplicación de medición de energía de bajo costo. Este diseño de referencia acelerará el tiempo de desarrollo de los ingenieros, ya que incluye archivos de diseño de hardware y software. El diseño de vigilancia de energía también se puede ampliar para trabajar con los diseños de referencia ZigBee y Wifi de TI para añadir comunicaciones inalámbricas al producto final.

Funciones
  • Sistema de medición de energía monofásico
  • Pantalla integrada para la tensión de CA entrante, la corriente, la frecuencia, la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, el factor de potencia y el consumo de energía (en kWh)
  • Compatible con tensión de entrada de 110 V a 240 V
  • Pulsadores sencillos para ajustar la pantalla LCD y la configuración de tiempo
  • Interfaz con los módulos de comunicaciones de TI para ZigBee (CC2538EM-RD), Wifi (CC3000EM-RD) y radiofrecuencia (RF) inferior a 1 GHz para M-Bus inalámbrico.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU199.PDF (364 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR367.ZIP (31 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC252.ZIP (2264 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR368.PDF (88 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS770 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, 10 V e IQ baja

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430AFE253 — AFE de medición de 12 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 16 KB Flash, 512B RAM
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
* Informe de prueba Single Phase Electricity Sub-Meter for Smart Buildings Test Data 23/01/2014
Guía del usuario TIDM-ENERGY-WATCHDOG Single-Phase Sub-Meter for Smart Buildings User's Guide (Rev. A) 24/01/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos