TIDM-LPBP-WIRELESSNODE

TIDM-LPBP-WIRELESSNODE

Archivos de diseño

Información general

The Low-Power Sub-1 GHz Wireless Transceiver reference design enables a low cost bi-directional RF link (when using two transceivers). The on-board Anaren Integrated Radio (AIR) A110LR09A radio module with integrated antenna operates in the European 868-870MHz and US 902-928MHz ISM bands. The included software application, called AIR BoosterStack, demonstrates an example sensor network as well as network status reporting. This type of communication allows development in the industrial, scientific, and medical space where short range devices/communications are used."

Funciones
  • Operates in the European 868-870MHz and US 902-928MHz ISM bands
  • ETSI compliant and FCC/IC certified; ROHS and REACH compliant
  • AIR BoosterStack software enables star network topology (one hub node; four sensor nodes)
  • Low-power temperature sensor application
  • Graphical User Interface provides network control and displays key radio parameters
  • Node ID, operating state, and radio settings restored at power-up"
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR761.PDF (76 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC476.ZIP (133 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR762.ZIP (151 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR760.PDF (52 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS773 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA y 10 V con REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — MCU de 8 MHz con 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2452 — MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, temporizador, SPI/I2C

Hoja de datos: PDF
Transceptores Sub-1 GHz

CC110L — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario MSP-EXP430G2 LaunchPad Development Kit User's Guide (Rev. G) PDF | HTML 18/03/2016
Third party document Anaren Integrated Radio AIR Booster Pack Users Manual 17/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos