TIDM-NFC-CE

TIDM-NFC-CE

Archivos de diseño

Información general

This Near Field Communication (NFC) reference design provides a firmware example for the implementation of an NFC Card Emulation application using the TRF7970A NFC transceiver. This reference design provides a small number of easy to use Application Programming Interfaces (APIs) which allow users to quickly implement NFC Card Emulation functionality. The documentation, hardware, and example C code provided will allow designers to develop NFC Card Emulation applications with an MSP430 or easily ported to another MCU of choice. Sample Code described in this design can be downloaded from the design guide.

Funciones
  • Proven interoperability with most commonly available NFC enabled devices
  • Supports the emulation of NDEF formatted RTD's for Type 4A and Type 4B Tag Platforms
  • Includes an easy to use GUI to select between individual NFC modes
  • Offers a flexible firmware structure that allows for configurable NDEF messages
  • Builds available for MSP-EXP430F5529 and MSP-EXP430F5529LP
  • This reference design is tested and includes firmware (with GUI), schematics, and User's Guide.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRCM1.PDF (122 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC880.ZIP (726 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCM0.ZIP (208 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCM2.PDF (112 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61222 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida fija de 5 V, con corriente quiescente d

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7970A — IC de transceptor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado multiprotocolo

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 13/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos