TIDM-NFC-P2P

TIDM-NFC-P2P

Archivos de diseño

Información general

This Near Field Communication (NFC) reference design provides a firmware example for implementing an NFC Peer to Peer (P2P) application. It is used for showing the application developer the correct way to implement a robust peer-to-peer project using the TRF7970A in both active and passive modes. The complexity of the Peer to Peer protocols and amount of NFC documentation that needs to be reviewed has traditionally been a barrier to developers creating NFC applications. This reference design solves this problem by providing a small number (five total) of easy to use Application Programming Interfaces (APIs). The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement NFC P2P functionality with an MSP430 or other MCU of choice.

Funciones
  • Proven interoperabilty with most commonly available NFC enabled mobile devices
  • Supports Simple NDEF Exchange Protocol (SNEP) and Logical Link Control Protocol (LLCP)
  • Passive and Active Modes as Initiator and Target at 106kbps, 212kbps and 424kbps
  • Includes easily configurable GUI Software which allows selection of individual mode(s)
  • GUI Software has throughput measurement capability and payload storage, used for validation
  • Offers a standalone mode along with the GUI, which both allow sending and receiving NDEF messages

Firmware build options available for MSP-EXP430F5529 or MSP-EXP430F5529LP boards

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR568.PDF (159 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC399.ZIP (675 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC356.ZIP (695 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR502.PDF (118 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7970A — IC de transceptor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado multiprotocolo

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 13/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos