TIDM-NFC-SDM

TIDM-NFC-SDM

Archivos de diseño

Información general

Special Direct Mode on the TRF7970A and TRF7964A enables the flexibility to easily support a wide range of proprietary protocols, most commonly MIFARE Classic. In these applications, Special Direct Mode drastically reduces the resource demand on host MCUs while also providing more stable operation. This design demonstrates MIFARE Classic authentication on the widely available TRF7970AEVM.

Funciones
  • Features TRF7970A reader firmware demonstrating authentication of MIFARE Classic Tags
  • Allows users to easily change the MIFARE Classic keys used for authentication
  • Developed on an easy to use and widely available reference platform, the TRF7970AEVM
  • Firmware is portable to other microcontrollers.
  • Source code discussed in this design can be downloaded from SLOA214.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRDB0.PDF (222 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC955.ZIP (155 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDB1.PDF (392 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F2370 — MCU de 16 MHz con 32KB Flash, 2KB SRAM, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

TRF7960A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7960A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7963A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado para ISO14443A/B TRF7963A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7964A — IC de lector/escritor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7964A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7970A — IC de transceptor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado multiprotocolo

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Using Special Direct Mode With the TRF7970A 20/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos