TIDM-NFC-TRANSCEIVER

TIDM-NFC-TRANSCEIVER

Archivos de diseño

Información general

This Near Field Communications (NFC) reference design outlines the required components, layout considerations, and provides firmware examples to implement NFC into applications for extracting NFC Data Exchange Format (NDEF) data from transponders, implement a Peer-to-Peer (P2P) connection or emulate an NFC transponder. NFC simplifies BluetoothTM and WiFi connections, enables interactive consumer displays, and standardizes the format of data transfers. The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement NFC functionality with an MSP430 or other MCU of choice. This design is based on the TRF7970ATB design.

Funciones
  • Integrated PCB antenna
  • U.FL connector allows customers to develop and connect an antenna of their own design
  • Test points for SPI code development/debug
  • Onboard +3VDC to +5VDC boost converter allows evaluation at full power
  • Use with NFCLink (a complete NFC Software Suite) for reading and writing NFC transponders to demonstrate Peer-to-Peer (P2P) and Card Emulation (CE) modes
  • Design is tested and includes firmware, GUI Software, hardware design, and user's guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR503.PDF (118 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC356.ZIP (695 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR502.PDF (118 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61222 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida fija de 5 V, con corriente quiescente d

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7964A — IC de lector/escritor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7964A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7970A — IC de transceptor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado multiprotocolo

Hoja de datos: PDF | HTML

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos