TIDM-PSFB-DCDC

TIDM-PSFB-DCDC

Archivos de diseño

Información general

This design is a digitally-controlled, phase-shifted full bridge 600W DC/DC converter. A C2000™ Piccolo™ microcontroller is the controller for the phase-shifted full bridge converter, supporting peak current mode control and synchronous rectification. The Piccolo microcontroller implements high performance peak current mode control without any external support circuity, a distinctive capability amongst microcontroller-based designs. This design is able to achieve high efficiency across wide load ranges with peak efficiency greater than 95%, while supporting ZVS switching across the entire load range. Further, getting started with this design is easy. A GUI is provided as a convenient way to initially evaluate the functionality of the design and the Piccolo microcontroller. When ready to explore further, step-by-step documentation details the implementation of the underlying software and hardware.

Funciones
  • Full microcontoller-based control of phase shifted full bridge DC/DC power conversion
  • 400V DC input, 12V DC output, 50A rated output (600W)
  • Peak current mode control microcontroller implementation without need for external circuitry
  • Synchronous recitification support for increased power efficiency
  • Adaptive zero voltage switching (ZVS) across entire load range
  • Fault protection including input under voltage, input over voltage, over current, and output under voltage

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage Phase Shifted Full Bridge Developer's Kit" under Development Tools -> Digital Power section."

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU248.PDF (3812 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR454.ZIP (178 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC317.ZIP (2413 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR455.ZIP (118 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715A — Regulador de tensión de baja caída (LDO) de 80 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715A-NM — Regulador lineal de caída baja de 24 V, 80 mA y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS730 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Phase-Shifted Full Bridge DC/DC Power Converter Design Guide 30/04/2014
Más documentación Phase-Shifted Full Bridge DC/DC Power Converter Quick Start Guide 30/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos