TIDM-RESLLC-DCDC

TIDM-RESLLC-DCDC

Archivos de diseño

Información general

This design is a digitally controlled 300W resonant LLC half-bridge DC/DC converter with added synchronous rectification. The resonant LLC power topology is valued for its inherently high levels of efficiency credited to high frequency, low loss resonant switching. However, implementation of such a power converter can be challenging since the control theory is based in frequency modulation of the converter rather than the more typically seen duty cycle modulation. This design guides users step-by-step through the complexities of a resonant LLC half-bridge converter, melding software and hardware design approaches to implement a complete high performance converter. The C2000™ Piccolo™ microcontroller is the digital controller for this design, enabling the resonant converter to operate at greater than 90% efficiency across wide load ranges, and with peak efficiency greater than 93%.

Funciones
  • Full microcontroller-based control of resonant LLC half-bridge DC/DC converter
  • 375-405V DC input, 12 DC output, 25A rated output (300W)
  • >90% efficiency across wide load range with >93% peak efficiency
  • Synchronous rectification support for increased power efficiency
  • Zero voltage switching (ZVS) across entire load range for greater efficiency and reliability
  • Convenient GUI for initial design evaluation, and detailed step-by-step documentation for further depth of evaluation

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage LLC Resonant Developer's Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU257.PDF (1515 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU256.PDF (1374 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR458.ZIP (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR459.PDF (2313 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDC318.ZIP (442 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR457.PDF (94 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS795 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Software Design Guide 14/03/2014
* Guía de diseño Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Hardware Design Guide 14/03/2014
Más documentación Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Quick Start Guide 14/03/2014
Más documentación Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter 26/07/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos