TIDM-RF-SENSORNODE

TIDM-RF-SENSORNODE

Archivos de diseño

Información general

The RF Sensor Node Platform is intended as a miniature development platform for 6LoWPAN and 2.4 GHz applications. The platform has three on-board sensors which includes a 3-axis accelerometer, a temperature sensor and two light sensors. The RF Sensor Node Platform can be a stand-alone sensor node or can be paired to either a PLC (Power-line communication) board or an RF interface board, making a hybrid node. The RF node supports 2.4GHz RF protocols which includes 6LoWPAN or ZigBee®. Since the links between the nodes can be wired and/or wireless, hybrid networks offer better reliability and noise resistance than traditional nodes.

Funciones
  • On-board 3-axis accelerometer, temperature, and light sensor allows for multiple parameter sensing
  • Low power MCU and RF Transceiver allows for longer battery life
  • High efficiency charge pump allows for low power (1.2V) operation
  • USB and JTAG interface for onboard programming and debugging
  • Small development platform for 2.4GHz/6LoWPAN RF solutions
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU240.PDF (970 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR431.ZIP (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC300.ZIP (35768 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR432.PDF (141 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS60300 — Bomba de carga de alta eficiencia, una celda a 3.3 V y salida doble de 20 mA con salida de buena pot

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP106 — Sensor de temperatura digital ±2 °C, 2.7 V a 5.5 V con interfaz I2C/SMBus y alerta en WCSP

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS727 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA e IQ ultrabaja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22901 — Interruptor de carga de fugas de 3.6 V, 0.5 A, 78 mΩ y 22 nA

Hoja de datos: PDF
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2520 — Transceptor inalámbrico ZigBee/IEEE 802.15.4 de segunda generación de 2,4 GHz

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F5438A — MCU 25 MHz c/ 256 KB flash, 16 KB SRAM, ADC 12 bits, DMA, UART/SPI/I2C, temporiz. y multiplic. de HW
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
* Guía de diseño RF Sensor Node Platform for 6LoWPAN and 2.4 GHz Applications Design Guide 27/02/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos