TIDM-RFID-TRANSCEIVER

TIDM-RFID-TRANSCEIVER

Archivos de diseño

Información general

This Radio Frequency Identification (RFID) reference design outlines the required components, layout considerations, and provides firmware examples to implement RFID into applications for extracting RFID data from transponders. RFID enables access control, prepayment, and inventory management. The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement RFID functionality with an MSP430 or other MCU of choice.

Funciones
  • Integrated PCB antenna
  • U.FL connector allows customers to develop and connect an antenna of their own design
  • Test points for SPI code development/debug
  • Onboard +3VDC to +5VDC boost converter allows evaluation at full power
  • Used for reading and writing RFID transponders
  • Design is tested and includes firmware, GUI Software, hardware design, and user's guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR500.PDF (119 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC355.ZIP (695 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR499.PDF (31 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR501.PDF (122 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61222 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida fija de 5 V, con corriente quiescente d

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7960 — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7960

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7960A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7960A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7961 — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado para ISO15693 TRF7961

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7962A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado para ISO15693 TRF7962A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7963A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado para ISO14443A/B TRF7963A

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TRF7960ATB, TRF7970ATB NFC/HF RFID Reader Module User's Guide (Rev. A) 10/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos