TIDM-RGB-LED

TIDM-RGB-LED

Archivos de diseño

Información general

Ideal for automotive, entertainment, retail, and decorative lighting applications, the Multi-String RGB LED Lighting design implements independent multi-string LED control with dimming and color mixing. The LED driver consists of 8 independent and digitally controlled DC/DC power converters driving 8 LED strings.

Funciones
  • Independently drive up to 8 LED strings, including light color mixing with RGB LED strings.
  • Suitable design reference for color or white LED applications. DC/DC LED driver power supply consists of 6 Boost DC/DC converters for driving red, green, and blue LED strings and 2 SEPIC DC/DC converters for driving white LED strings.
  • DC/DC LED driver power supply supports 12 – 18 VDC (nominal) input and 50 mA max driver current per string
  • Over-current protection to protect board components from damaging current levels
  • Precise LED dimming control, and robust RGB LED color mixing made possible by the C2000™ Piccolo™ TMS320F28027 microcontroller.
  • LED lighting reference platform is available for purchase and includes hardware platform, software examples and libraries, graphical user interface (GUI), technical application notes, and step-by-step theory-based user guides.

NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "Multi-DC/DC Color LED Kit" under the Development Tools -> Lighting section.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRAT4.PDF (46 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC656.ZIP (1544 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAT5.PDF (330 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAT3.PDF (263 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
Aisladores digitales

ISO7240C — Aislador digital de 4 canales, 4/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7242C — Aislador digital de 4 canales, 2/2

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS730 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS795 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

PTH08080W — Módulo de alimentación en miniatura ajustable y amplio de 2.25 A con entrada de 4.5 V a 18 V

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2350 — Amplificador operacional doble de una sola fuente, de carril a carril, de alta velocidad y bajo ruid

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Multi-DC/DC Conversion & Color LED Control Integrated on a C2000 Microcontroller 1/02/2012
Guía del usuario Multi-DC/DC Color LED Kit Hardware Reference Guide 1/11/2010
Guía del usuario Multi-DC/DC Color LED Kit Quick Start Guide 1/11/2010

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos