TIDM-SOLAR-ONEPHINV

TIDM-SOLAR-ONEPHINV

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una etapa de inversor CC/CA monofásica de puente completo, conectada a la red y controlada digitalmente para su uso en inversores solares centrales o de cadena. Es complementario de TIDM-SOLAR-DCDC, un convertidor CC/CC frontal con seguimiento de punto de máxima potencia (MPPT). Juntos, TIDM-SOLAR-DCDC y TIDM-SOLAR-ONEPHINV forman un inversor solar para topologías centrales o de cadena. El microcontrolador (MCU) C2000™ F28M35H52C es el controlador digital para la etapa del inversor CC/CA de puente completo, que opera la etapa del inversor de forma eficiente y a la vez implementa el control remoto basado en Ethernet y la supervisión del inversor. La salida del inversor está conectada a la red con protección anti-isla. Este diseño logra una distorsión armónica total (THD) de menos del 5 % y una eficiencia de carga completa superior al 96 %, y así brinda más extracción de energía de una instalación solar, reduce la disipación de calor perjudicial en el inversor y aumenta la longevidad del inversor.

Funciones
  • Implementa el control de un inversor CC/CA monofásico de puente completo y conectado a la red con protección anti-isla
  • El MCU C2000™ F28M35H52C actúa como controlador de alto rendimiento para el inversor CC/CA mediante la ejecución de bucles de control de alta frecuencia para controlar la etapa de potencia y alimentar la salida a la red de alimentación, al tiempo que implementa el control remoto basado en Ethernet y la supervisión del inversor.
  • Salidas seleccionables de 120/220 VCA de hasta 600 W aptas para mercados solares de todo el mundo
  • Gracias a una eficiencia máxima superior al 96 % y una distorsión armónica total de menos del 5 %, se logra una mejor extracción de energía y una mayor vida útil del inversor.
  • Las bibliotecas de software de energía solar y digital proporcionan bloques de desarrollo de código optimizado para implementar una gran variedad de topologías de potencia y algoritmos, como MPPT y bucles de bloqueo de fase (PLL) de software, para diseñar inversores solares personalizados.
  • El diseño de referencia totalmente funcional incluye software, archivos de diseño de hardware, interfaz gráfica de inicio rápido y documentación paso a paso.

NOTA: El software para esta placa se encuentra en el paquete de software controlSUITE™. Una vez instalado, navegue hasta "Kit de inversor CC/CA solar de alta tensión" en la sección Herramientas de desarrollo:> Solar.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Nota importante

Este diseño de referencia se reemplaza por TIDA-010938

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR754.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC474.ZIP (328 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR755.PDF (704 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR753.PDF (1116 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

F28M35H52C-Q1 — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS y 1024 KB de memoria Flash para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
MCU de potencia digital en tiempo real

F28M35H52C — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS y 1024 KB de memoria Flash

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario High Voltage Solar Inverter DC-AC Board EVM Quick Start Guide 3/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos