TIDM-THREEPHASE-BSDC

TIDM-THREEPHASE-BSDC

Archivos de diseño

Información general

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning three-phase brushed DC or single stepper motor - featuring the C2000™ Piccolo™ microcontroller and the DRV8412 three-phase motor driver. This highly integrated, robust motor control and driver solution speeds development time for brushed and stepper motors running up to 6 A continuous / 12 A peak at 50 V. Typical applications include medical pumps, gate openers, stage lighting, textile manufacturing tools, and industrial or consumer robotics. This reference design is based on the DRV8412 evaluation kit.

Funciones

  • High-efficiency power stage (up to 97%) with low RDS(on) MOSFETs (110 mΩ at TJ = 25°C)
  • Operating supply voltage up to 52 V
  • Integrated self-protection circuits including undervoltage, over-temperature, overload, and short circuit
  • Closed-loop digital control with feedback using the C2000’s on-chip PWM and ADC peripherals
  • High precision low-side current sensing using the C2000’s high-performance ADC, Texas Instruments OPA2350 high speed op-amps and Texas Instrument REF3025 high precision voltage reference chip
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface, and step-by-step documentation
NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "DRV8412-C2-KIT Brushed and Stepper Motor Control" under the Development Tools -> Motor section.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR737.PDF (151 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC468.ZIP (14621 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR736.PDF (98 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2350 — Amplificador operacional doble de una sola fuente, de carril a carril, de alta velocidad y bajo ruid

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28035 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Dual-Axis Current Control of Brushed DC Motors 27/05/2014
Guía del usuario DRV8412-C2-KIT Hardware Reference Guide 29/04/2014
Nota sobre la aplicación Dual-Axis Current Control of Brushed DC Motors Application Report 29/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos