TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

Archivos de diseño

Información general

El diseño implementa un sistema de medidores eléctricos trifásicos de alta precisión que utiliza el sistema de chip (SoC) de medidores inteligentes MSP430F6779. Supera todos los requisitos de ANSI C12.20 e IEC-62053 clase 0.2. El sistema de chip (SoC) F6779 es el sistema de chip (SoC) de medidor electrónico polifásico más integrado con una memoria flash de 512 KB. Esto permite a los desarrolladores crear un verdadero medidor electrónico inteligente de chip único con el mayor rendimiento y precisión. Además, este EVM tiene capacidades de detección de manipulaciones que ayudan al ingeniero en el desarrollo de métodos para evitar el robo de electricidad de las empresas de servicios públicos.

Funciones
  • Medidor trifásico que supera los requisitos de precisión de clase 0.2 de ANSI e IEC
  • El firmware de la biblioteca de energía de TI calcula todos los parámetros de medición de energía, incluida la potencia y la energía activa y reactiva, la corriente y la tensión RMS, el factor de potencia y la frecuencia de línea.
  • Módulos de comunicaciones complementarios para estándares de comunicaciones inalámbricas como ZigBee®, Wi-Fi®, M-Bus inalámbrico e IEEE-802.15.4g. Tanto 2.4 GHz como inferior a 1 GHz.
  • Pantalla incorporada de 160 segmentos
  • Alimentado por una tensión de línea trifásica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU201.PDF (204 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR375.PDF (146 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC256.ZIP (9181 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR376.PDF (114 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F6779 — SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 32 K
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
* Informe de prueba High Accuracy Three-Phase Electricity Meter With Tamper Detection Test Data 24/01/2014
Nota sobre la aplicación Implementation of a Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F677x(A) (Rev. G) PDF | HTML 5/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos