TIDM-WATERMETER-LCSENSOR

TIDM-WATERMETER-LCSENSOR

Archivos de diseño

Información general

En medidores de agua a batería, la vida útil de la batería a lo largo de varios años es clave. Uno de los desafíos es medir continuamente la información del flujo de agua mientras se consume la menor energía posible. El periférico de detección de la interfaz de exploración (Scan I/F) integrado en el microcontrolador MSP430 de potencia ultrabaja resuelve este problema. En los diseños de medidores de agua, junto con un sensor de detección de rotación LC, el Scan I/F detecta continuamente la rotación de la hélice mientras el resto del microcontrolador está en modo reposo a baja potencia. El diseño de referencia demuestra un ejemplo de uso de Scan I/F para lograr un consumo de energía ultrabajo en comparación con la misma metodología de detección mediante circuito externo.

Funciones
  • Compatible con 2 sensores libremente acoplados (LC) para detectar el movimiento de rotación, incluida la dirección de rotación
  • Consumo de energía ultrabajo en comparación con la solución de hardware externo
  • Ejemplo de código fuente para configurar Scan I/F
  • Ejemplos de calibración
  • Placa de sensor secundario fácil de instalar para la placa de destino MSP-TS430PM64
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR369.ZIP (24 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC253.ZIP (103 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR370.PDF (121 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de detección

MSP430FW427 — MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo, 32 KB de memoria Flash y 1 KB de memoria SRAM par

Hoja de datos: PDF
MCU de detección

MSP430FW428 — MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo, 48 KB de memoria Flash y 2 KB de memoria SRAM par

Hoja de datos: PDF
MCU de detección

MSP430FW429 — MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo, 60 KB de memoria Flash y 2 KB de memoria SRAM par

Hoja de datos: PDF

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos